ZF05FB-d50
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf05.prj},{NB=ZF05FB-d50},{SC=ZF05FB},{TYPE=Single lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HBC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=50},{TDD=-0.012/0},{D=80},{TD=-0.022/0},{L=100},{TL=±0.3},{E=13},{H=116},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=98},{W=92},{F=56},{FF=56},{A=80},{EC=0.020},{NBR=6},{Y=0.020},{CN=3820},{CON=7940},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF05 - Linear bearings - flanged type - single lined embedded type
Bill of material
ZF05FB-d50
CNSORDERNO
ZF05FB-d50
ZF05FB-d50
Series code
ZF05FB
ZF05FB
type
Single lining type - square flange type
Single lining type - square flange type
Sleeve material
SUJ2
Sleeve hardness
57HBC~
Sleeve surface treatment
-
-
Ball material
SUJ2
Holder material
resin
Sealing ring material
Nitrile rubber
Operating ambient temperature
-18~80℃
°C
d
50
50
mm
Tolerance of d
-0.012/0
-0.012/0
mm
D
80
80
mm
Tolerance of D
-0.022/0
-0.022/0
mm
L
100
100
mm
Tolerance of L
±0.3
mm
e
13
13
mm
H
116
116
mm
V
13
13
mm
d1
9.0
9.0
mm
d2
14.0
14.0
mm
v
8.1
8.1
mm
P.C.D.
98
98
mm
W
92
92
mm
F
56
56
mm
A
80
80
mm
eccentric
0.020
0.020
mm
Number of ball rows
6
6
verticality
0.020
0.020
Basic dynamic rated load
3820
3820
Basic static rated load
7940
7940
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성