ZF02FN-d13
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf02.prj},{NB=ZF02FN-d13},{SC=ZF02FN},{TYPE=Single lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HRC~},{SL3=nickeling},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=13},{TDD=-0.009/0},{D=23},{TD=-0.021/0},{L=32},{TL=±0.3},{H=43},{V=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{VV=4.1},{PCD=33},{W=34},{F=-},{FF=0},{A=33},{EC=0.012},{NBR=4},{Y=0.013},{CN=510},{CON=784},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF02 - Linear bearings - flanged type - single lined type
Bill of material
ZF02FN-d13
CNSORDERNO
ZF02FN-d13
ZF02FN-d13
Series code
ZF02FN
ZF02FN
type
Single lining type - square flange type
Single lining type - square flange type
Sleeve material
SUJ2
SUJ2
Sleeve hardness
57HRC~
57HRC~
Sleeve surface treatment
nickeling
nickeling
Ball material
SUJ2
SUJ2
Holder material
resin
resin
Sealing ring material
Nitrile rubber
Operating ambient temperature
-18~80℃
°C
d
13
13
mm
Tolerance of d
-0.009/0
-0.009/0
mm
D
23
23
mm
Tolerance of D
-0.021/0
-0.021/0
mm
L
32
32
mm
Tolerance of L
±0.3
mm
H
43
43
mm
V
6
6
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
v
4.1
4.1
mm
P.C.D.
33
33
mm
W
34
34
mm
F
-
-
mm
A
33
33
mm
eccentric
0.012
0.012
mm
Number of ball rows
4
4
verticality
0.013
0.013
Basic dynamic rated load
510
510
Basic static rated load
784
784
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성