??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Zeitrelais [EC001439]
Stückliste
119426
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Zeitrelais [AKF092018]
ETIM_9_0
Zeitrelais [EC001439]
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel
false
Geeignet für Hutschienenmontage
true
Geeignet für Frontmontage
false
Aufsteckbar auf Schütz
false
Funktion ansprechverzögert
Funktion rückfallverzögert
Funktion einschaltwischend
Funktion ausschaltwischend
Funktion Stern/Dreieck
Funktion Impulsformend
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Zeitbereich
s
Fernbedienung möglich
Geeignet als Fernbedienung
false
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
V
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Mit Halbleiterausgang
false
Werkstoff des Kontakteinsatzes
-
Werkstoff des Kontaktes
-
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
-
Betriebsspannung AC 50 Hz
V
Betriebsspannung AC 60 Hz
V
Betriebsspannung DC
V
Spannungsart der Betriebsspannung
Nennstrom
3 A
Max. Einschaltstrom
- A
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7
-
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen