ZE43BA-D60-L200
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze43_asmtab.prj},{NB=ZE43BA-D60-L200},{SC=ZE43BA},{MT=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~ High frequency quenching (depth 1.5~2mm)},{D=60},{L=200},{D1=79},{MA=M16×1.5},{MMA=16},{L1=42},{L2=15},{H=70},{T=15},{M=M14 depth 31},{MM=14},{E=31},{DD=20},{A=7},{R=5.0},{D2=72},{D3=59.5},{HH=20},{H1=12},{H2=14.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=ze43/assemblise/ze43_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE43 - Mold base guide pillars, no stops, movable stops, fixed stops, loading and unloading type, press-in type
Bill of material
ZE43BA-D60-L200
CNSORDERNO
ZE43BA-D60-L200
ZE43BA-D60-L200
Serial code
ZE43BA
ZE43BA
type
Loading and unloading type and fixed stops
Loading and unloading type and fixed stops
material
SUJ2
hardness
58HRC~ High frequency quenching (depth 1.5~2mm)
D
60
60
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
D tolerance
+0.035~+0.030
+0.035~+0.030
mm
D1
79
79
mm
Ma×Pitch
M16×1.5
M16×1.5
L1
42
42
mm
L2
15
15
mm
h
70
70
mm
T
15
15
mm
M
M14 depth 31
M14 depth 31
d
20
20
mm
A
7
7
mm
R
5.0
5.0
mm
D2
72
72
mm
D3
59.5
59.5
mm
H
20
20
mm
H1
12
12
mm
H2
14.5
14.5
mm
annex(screw)
BM01AF-M14-L40
BM01AF-M14-L40
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성