ZE41EA-25-L40
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze41ea.prj},{NB=ZE41EA-25-L40},{SC=ZE41EA},{TYPE=Loading and unloading type},{MT=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~},{D=25},{TOL=+0.020~+0.015},{LA=40},{LB=40},{DD=31},{DH4=45},{TOL2=0~-0.007},{D1=51},{E=15},{PCD=63},{K=79},{M=M6},{MM=6},{ANNEX=3PCS},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE41EA - Steel ball guide sleeve for mold base· LOCTITE bonding/loading and unloading type
Bill of material
ZE41EA-25-L40
CNSORDERNO
ZE41EA-25-L40
ZE41EA-25-L40
Serial code
ZE41EA
type
Loading and unloading type
material
SUJ2
hardness
58HRC~
The diameter of the applicable guide pillar
25
25
mm
D tolerance
+0.020~+0.015
+0.020~+0.015
mm
LA
40
40
mm
LB
40
40
mm
d
31
31
mm
Dh4
45
45
mm
Dh4 tolerance
0~-0.007
0~-0.007
mm
D1
51
51
mm
e
15
15
mm
P.C.D
63
63
mm
K
79
79
mm
M
M6
MM
6
mm
Accessory briquetting
3PCS
3PCS
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성