ZE37HA-6K-A150-B100-T5-P6
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze37.prj},{NB=ZE37HA-6K-A150-B100-T5-P6},{SC=ZE37HA},{MT=Colliers brass inlaid with solid lubricant},{SPE=6K},{A=150},{A1=[150:200]},{B=100},{B1=[100:150]},{T=5},{PZ=P6},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE37 - 无油线性滑板·尺寸指定型·锥孔型
明细表
ZE37HA-6K-A150-B100-T5-P6
型号
ZE37HA-6K-A150-B100-T5-P6
ZE37HA-6K-A150-B100-T5-P6
系列码
ZE37HA
ZE37HA
类型
Size-specific type and taper hole type
Size-specific type and taper hole type
材质
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
规格
6K
6K
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
螺钉公称直径T
5
10
5
10
mm
P/Z
P6
P6
X
65
65
mm
Y
60
60
mm
d
6.5
6.5
mm
d1
13.5
13.5
mm
t
3.5
3.5
mm
M×L
M6×16
M6×16
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型