ZE36BA-W80-L200
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze36.prj},{NB=ZE36BA-W80-L200},{SC=ZE36BA},{MT=Colliers brass inlaid with solid lubricant},{W=80},{L=200},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 107
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE36 - Oil-free linear slide plate, double-sided grinding type, taper hole type, counterbore type, copper alloy
Bill of material
ZE36BA-W80-L200
CNSORDERNO
ZE36BA-W80-L200
ZE36BA-W80-L200
Serial code
ZE36BA
ZE36BA
type
Counterbore type
Linear slide thickness
5
5
mm
material
Colliers brass inlaid with solid lubricant
W
80
80
mm
L
200
200
mm
Mounting holes
6
6
Hole location
2 column
2 column
X
13
13
mm
L1
87
87
mm
Y
20
20
mm
W1
40
40
mm
d
8.5
8.5
mm
d1
17.6
17.6
mm
t
4.3
4.3
mm
Screw specifications
M8-20
M8-20
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성