??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE33A_B - Standard stripper guide bushing, tight fit, oil lubrication
Bill of material
ZE33AA-d25-L25
CNSORDERNO
Serial code
type
material
SUJ2
outer diameter tolerances
Inner diameter accuracy
5μm
Operating temperature
0~-40℃
hardness
58HRC~
d
mm
d tolerance
+0.005~0 mm
L
mm
L1
mm
Dn5
mm
Dn5 tolerance
mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей