ZE33AA-d25-L25
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze33a_b.prj},{NB=ZE33AA-d25-L25},{SC=ZE33AA},{MT=SUJ2},{ODT=n5},{IDA=5μm},{OT=0~-40℃},{HARDNESS= 58HRC~},{D=25},{TOL=+0.005~0},{L=25},{L1=25,30,35},{DN5=32},{TOL2=+0.028~+0.017},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE33A_B - Standard stripper guide bushing, tight fit, oil lubrication
Bill of material
ZE33AA-d25-L25
CNSORDERNO
ZE33AA-d25-L25
ZE33AA-d25-L25
Serial code
ZE33AA
ZE33AA
type
Tight fit type, straight column type
Tight fit type, straight column type
material
SUJ2
outer diameter tolerances
n5
n5
Inner diameter accuracy
5μm
Operating temperature
0~-40℃
hardness
58HRC~
d
25
25
mm
d tolerance
+0.005~0
mm
L
25
30
35
25
30
35
mm
L1
25,30,35
25,30,35
mm
Dn5
32
32
mm
Dn5 tolerance
+0.028~+0.017
+0.028~+0.017
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성