??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE33A_B - 标准型卸料板导套·紧配型·油润滑
明细表
ZE33AA-d25-L25
型号
系列码
类型
材质
SUJ2
外径公差
内径精度
5μm
使用温度
0~-40℃
硬度
58HRC~
d
mm
d公差
+0.005~0 mm
L
mm
L1
mm
Dn5
mm
Dn5 公差
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型