??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 22
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE32A_B - 标准型写料板·胶粘型·油润滑
明细表
ZE32BA-d20-L16
型号
系列码
类型
材质
外径公差
h4
内径精度
5μm
使用温度
0~-40℃
硬度
d
mm
d公差
-0.003~-0.008 mm
L
mm
Dh4
mm
Dh4公差
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型