ZE29AB-D25-L90
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze29.prj},{NB=ZE29AB-D25-L90},{SC=ZE29AB},{TYPE=Straight rod type},{SUMP=with},{MT=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~},{D=25},{L=90},{L1=90,100,110,120,130},{P=25},{TC=p6},{TOL=+0.035~+0.022},{ME=M8 depth 20},{MM=8},{E=20},{B=28},{R=2.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE29 - Stripper guide post, straight rod type, shoulder type
Bill of material
ZE29AB-D25-L90
CNSORDERNO
ZE29AB-D25-L90
ZE29AB-D25-L90
Serial code
ZE29AB
ZE29AB
type
Straight rod type
Straight rod type
Sump
with
with
material
SUJ2
hardness
58HRC~
Number of oil grooves N
6
6
D
25
25
mm
L
90
100
110
120
130
90
100
110
120
130
mm
P
25
25
mm
Tolerance class
p6
tolerance
+0.035~+0.022
+0.035~+0.022
mm
M depth e
M8 depth 20
M8 depth 20
B
28
28
mm
R
2.0
2.0
mm
F
8
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성