ZE28CJ-d12
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze28cj.prj},{NB=ZE28CJ-d12},{SC=ZE28CJ},{TYPE=Elevated square type, single retaining ring type, standard type},{MT=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{MT2=Colliers brass inlaid with solid lubricant},{WS=without},{D=12},{TOL=+0.034~+0.016},{E=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{EE=6},{S=30},{M1=M5},{M2=M5},{MM1=5},{MM2=5},{DT=8×6(For M4 screws)},{INFOTEXT=website},{D1=8},{T=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE28CJ - Oil-free bushing holder assembly, elevated square type, single retaining ring type, straight column type, standard type
Bill of material
ZE28CJ-d12
CNSORDERNO
ZE28CJ-d12
ZE28CJ-d12
Serial code
ZE28CJ
type
Elevated square type, single retaining ring type, standard type
material(Holder)
Aluminum alloy
surface treatment(Holder)
Natural anodizing
material(Bushings)
Colliers brass inlaid with solid lubricant
With or without seals
without
d
12
12
mm
d tolerance
+0.034~+0.016
+0.034~+0.016
mm
E
20
20
mm
W
28
28
mm
H
34
34
mm
L
37
37
mm
L1
17
17
mm
L2
27
27
mm
e
6
6
mm
S
30
30
mm
M1
M5
M5
M2
M5
M5
d1×t
8×6(For M4 screws)
8×6(For M4 screws)
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성