ZE28AK-d30
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze28a_b.prj},{NB=ZE28AK-d30},{SC=ZE28AK},{MT1=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{MT2=Colliers brass inlaid with solid lubricant},{D=30},{TOL=+0.041~0},{H=40},{W=58},{HH=71},{DD=41.0},{E=9},{M1=M10},{MM1=10},{M2=M10},{MM2=10},{DT=14×10.5(for M6 screw)},{D1=14.000},{T=10.500},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE28A_B - Oil-free bushing, mount assembly, elevated square type, double retaining ring type, straight column type, standard type/thin wall type
Bill of material
ZE28AK-d30
CNSORDERNO
ZE28AK-d30
ZE28AK-d30
Serial code
ZE28AK
ZE28AK
type
Elevated square type, double retaining ring type, standard type
Elevated square type, double retaining ring type, standard type
material(Holder)
Aluminum alloy
surface treatment(Holder)
Natural anodizing
material(Bushings)
Colliers brass inlaid with solid lubricant
With or without seals
with
with
d
30
30
mm
d tolerance
+0.041~0
+0.041~0
mm
h
40
40
mm
W
58
58
mm
H
71
71
mm
D
41.0
41.0
mm
L
68
68
mm
L1
44
44
mm
L2
22
22
mm
S
60
60
mm
e
9
9
mm
M1
M10
M10
M2
M10
M10
MM2
10
10
d1×t
14×10.5(for M6 screw)
14×10.5(for M6 screw)
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성