ZE27AK-d30
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze27a_b.prj},{NB=ZE27AK-d30},{SC=ZE27AK},{MT1=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{MT2=Colliers brass inlaid with solid lubricant},{D=30},{TOL=+0.041~0},{H=30},{W=78},{HH=60},{DD=41.0},{W1=58.0},{M=M8},{MM1=8},{D1=6.9},{E=18},{A=38},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE27A_B - Oil-free bushing fixing assembly, widened square type, double retaining ring type, built-in copper alloy bushing
Bill of material
ZE27AK-d30
CNSORDERNO
ZE27AK-d30
ZE27AK-d30
Serial code
ZE27AK
ZE27AK
type
Widened square type, double retaining ring type, standard type
Widened square type, double retaining ring type, standard type
material(Holder)
Aluminum alloy
surface treatment(Holder)
Natural anodizing
material(Bushings)
Colliers brass inlaid with solid lubricant
With or without seals
with
with
d
30
30
mm
d tolerance
+0.041~0
+0.041~0
mm
h
30
30
mm
W
78
78
mm
H
60
60
mm
D
41.0
41.0
mm
L
70
70
mm
L1
58
58
mm
S
60
60
mm
W1
58.0
58.0
mm
M
M8
M8
d1
6.9
6.9
mm
e
18
18
mm
A
38
38
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성