ZE22AA-d15-L10
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze22aa.prj},{NB=ZE22AA-d15-L10},{SC=ZE22AA},{TYEP=Straight column type},{MT=Polyacetal resins contain lubricants and special fillers},{WD=-40~80℃},{D=15},{D1=15},{L=10},{L1=10,12,15,17,20,25},{DD=17.0},{A=0.5},{B=0.8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE22AA - Oil-free bushing, straight column type, polyacetal resin
Bill of material
ZE22AA-d15-L10
CNSORDERNO
ZE22AA-d15-L10
ZE22AA-d15-L10
Serial code
ZE22AA
type
Straight column type
material
Polyacetal resins contain lubricants and special fillers
Heat-resistant temperature
-40~80℃
d
15
15
d tolerance
+0.102~+0.032
+0.102~+0.032
mm
L
10
12
15
17
20
25
10
12
15
17
20
25
mm
D
17.0
17.0
mm
Chamfering a
0.5
mm
Chamfering b
0.8
0.8
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성