ZE20LW-d40
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze20l_k.prj},{NB=ZE20LW-d40},{SC=ZE20LW},{LX=enclosed type},{GDZCZ=alufer},{HDMCZ=engineering plastic},{GDZST=anodic oxidation},{SYWD=-50℃~90℃},{DD=40},{DDT=+0.115/+0.040},{D=62},{L=80},{K=60.3},{SS=2.15},{D1=57.8},{W=0.0},{AA=0.0},{HH=0.0},{FF=0},{DZH=8000},{JZH=56000},{DFH0=0},{DFH90=0},{DFH180=0},{JFH0=0},{JFH90=0},{JFH180=0},{ZL=341},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE20L_K - Aluminum plastic sliding bearing - closed type/open type
Bill of material
ZE20LW-d40
CNSORDERNO
ZE20LW-d40
ZE20LW-d40
Series code
ZE20LW
ZE20LW
type
enclosed type
enclosed type
Fixed seat material
alufer
Sliding film material
engineering plastic
Surface treatment of fixed seat
anodic oxidation
Service temperature
-50℃~90℃
d
40
40
mm
D Tolerance
+0.115/+0.040
+0.115/+0.040
mm
D
62
62
mm
L
80
80
mm
K
60.3
60.3
mm
s
2.15
2.15
mm
D1
57.8
57.8
mm
W
0.0
0.0
mm
a
0.0
0.0
mm
h
0.0
0.0
mm
f
0
0
mm
live load
8000
8000
N
Static load
56000
56000
N
live load 0°
0
0
N
live load 90°
0
0
N
live load 180°
0
0
N
Static load 0°
0
0
N
Static load 90°
0
0
N
Static load 180°
0
0
N
weight
341
341
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성