??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE20L_K - 铝塑滑动轴承-封闭型/开口型
明细表
ZE20LW-d40
型号
系列码
类型
固定座材质
铝合金
滑动膜材质
工程塑料
固定座表面处理
阳极氧化
使用温度
-50℃~90℃
d
mm
d公差
mm
D
mm
L
mm
K
mm
s
mm
D1
mm
W
mm
a
mm
h
mm
f
mm
动载荷P=5MPa
N
静载荷P=35MPa
N
动载荷P=5MPa 0°
N
动载荷P=5MPa 90°
N
动载荷P=5MPa 180°
N
静载荷P=35MPa 0°
N
静载荷P=35MPa 90°
N
静载荷P=35MPa 180°
N
重量
g
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型