ZE20JW-d16
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze20j.prj},{NB=ZE20JW-d16},{SC=ZE20JW},{LX=Compact},{GDZCZ=alufer},{HDMCZ=engineering plastic},{GDZST=anodic oxidation},{SYWD=-50℃~90℃},{DD=16},{DDT=+0.088/+0.030},{DH7=24},{DH7T=0/-0.021},{LH10=30},{LH10T=0/-0.084},{DZH=1200},{JZH=8400},{ZL=17},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE20J - Aluminum plastic sliding bearing - compact type
Bill of material
ZE20JW-d16
CNSORDERNO
ZE20JW-d16
ZE20JW-d16
Series code
ZE20JW
type
Compact
Fixed seat material
alufer
Sliding film material
engineering plastic
Surface treatment of fixed seat
anodic oxidation
Service temperature
-50℃~90℃
d
16
16
mm
DD Tolerance
+0.088/+0.030
+0.088/+0.030
mm
Dh7
24
24
mm
Dh7 Tolerance
0/-0.021
0/-0.021
mm
Lh10
30
30
mm
Lh10 Tolerance
0/-0.084
0/-0.084
mm
live load
1200
1200
N
Static load
8400
8400
N
weight
17
17
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성