ZE18KP-d20
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze18k.prj},{NB=ZE18KP-d20},{SC=ZE18KP},{LX=Open type},{CZ=Engineering plastics containing lubricants and special fillers},{SYWD=-50℃~90℃},{DD=20},{DDT=+0.070/+0.030},{D=23},{L=44},{HH=0.8},{HHT=0/-0.1},{HH1=1.2},{Z=3.5},{ZT=-0.1/-0.5},{W=12.0},{RR=5.0},{RRT=-0.1/-0.2},{T2=0.5},{ZL=4.5},{L1=45},{RR1=5.0},{HH2=1.2},{HH3=2.0},{Z1=3.6},{INFOTEXT=website},{GS=9},{JD=36.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE18KP - Sliding film for aluminum-plastic sliding bearing - open type
Bill of material
ZE18KP-d20
CNSORDERNO
ZE18KP-d20
ZE18KP-d20
Series code
ZE18KP
type
Open type
material quality
Engineering plastics containing lubricants and special fillers
Service temperature
-50℃~90℃
d
20
20
mm
D Tolerance
+0.070/+0.030
+0.070/+0.030
mm
D
23
23
mm
L
44
44
mm
h
0.8
0.8
mm
h Tolerance
0/-0.1
mm
h1
1.2
1.2
mm
Z
3.5
3.5
mm
Z Tolerance
-0.1/-0.5
mm
W
12.0
12.0
mm
r
5.0
5.0
mm
r Tolerance
-0.1/-0.2
mm
weight
4.5
4.5
g
L1
45
45
mm
r1
5.0
5.0
mm
h2
1.2
1.2
mm
h3
2.0
2.0
mm
Z1
3.6
3.6
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성