??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE18KP - 铝塑滑动轴承用滑动膜-开口型
明细表
ZE18KP-d20
型号
系列码
ZE18KP
类型
开口型
材质
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
使用温度
-50℃~90℃
d
mm
d公差
mm
D
mm
L
mm
h
mm
h公差
0/-0.1 mm
h1
mm
Z
mm
Z公差
-0.1/-0.5 mm
W
mm
r
mm
r公差
-0.1/-0.2 mm
重量
g
L1
mm
r1
mm
h2
mm
h3
mm
Z1
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型