ZE18BP-d50
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze18b_j.prj},{NB=ZE18BP-d50},{SC=ZE18BP},{LX=normalized form},{CZ=Engineering plastics containing lubricants and special fillers},{SYWD=-50℃~90℃},{DD=50},{DDT=+0.100/+0.050},{D=55},{L=99},{HH=1.3},{HHT=0/-0.1},{HH1=2.0},{Z=6.0},{ZT=-0.1/-0.5},{RR=7.0},{RRT=-0.1/-0.2},{T2=0.7},{ZL=50.6},{L1=100},{RR1=7.0},{HH2=2.0},{HH3=2.5},{Z1=6.1},{INFOTEXT=website},{GS=13},{JD=25.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE18B_ZE18J - Sliding film for aluminum-plastic sliding bearing - standard/compact
Bill of material
ZE18BP-d50
CNSORDERNO
ZE18BP-d50
ZE18BP-d50
Series code
ZE18BP
ZE18BP
type
normalized form
normalized form
material quality
Engineering plastics containing lubricants and special fillers
Service temperature
-50℃~90℃
d
50
50
mm
D Tolerance
+0.100/+0.050
+0.100/+0.050
mm
D
55
55
mm
L
99
99
mm
h
1.3
1.3
mm
h Tolerance
0/-0.1
mm
h1
2.0
2.0
mm
Z
6.0
6.0
mm
Z Tolerance
-0.1/-0.5
mm
r
7.0
7.0
mm
r Tolerance
-0.1/-0.2
mm
weight
50.6
50.6
g
L1
100
100
mm
r1
7.0
7.0
mm
h2
2.0
2.0
mm
h3
2.5
2.5
mm
Z1
6.1
6.1
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성