ZE15FJ-d30
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze15.prj},{NB=ZE15FJ-d30},{SC=ZE15FJ},{LX=Single liner type-blue type},{MAT=SS400},{SUR=plate with nickel },{MAT1=High strength brass (SP2) inlaid solid lubricant },{SE=nothing },{DD=30},{IDT=+0.041/0},{D=45},{ODT=0/-0.025},{L=68},{B=51},{V=10},{H=74},{T=10},{D11=6.6},{D12=11.0},{E=6.2},{PCD=60},{W=58},{A=35},{F=49},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE15 - Oil free bushing assembly with flange (single liner type)
Bill of material
ZE15FJ-d30
CNSORDERNO
ZE15FJ-d30
ZE15FJ-d30
sc
ZE15FJ
ZE15FJ
type
Single liner type-blue type
Single liner type-blue type
mat
SS400
sur
plate with nickel
mat1
High strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
se
nothing
nothing
d
30
30
mm
idt
+0.041/0
+0.041/0
mm
D
45
45
mm
odt
0/-0.025
0/-0.025
mm
L
68
68
mm
B
51
51
mm
V
10
10
mm
H
74
74
mm
T
10
10
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
11.0
11.0
mm
e
6.2
6.2
mm
P.C.D.
60
60
mm
W
58
58
mm
A
35
35
mm
F
49
49
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성