ZE15FJ-d30
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze15.prj},{NB=ZE15FJ-d30},{SC=ZE15FJ},{LX=Single liner type-blue type},{MAT=SS400},{SUR=plate with nickel },{MAT1=High strength brass (SP2) inlaid solid lubricant },{SE=nothing },{DD=30},{IDT=+0.041/0},{D=45},{ODT=0/-0.025},{L=68},{B=51},{V=10},{H=74},{T=10},{D11=6.6},{D12=11.0},{E=6.2},{PCD=60},{W=58},{A=35},{F=49},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 66
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE15 - 带法兰型无油衬套组件-嵌入式法兰型-单衬型
明细表
ZE15FJ-d30
型号
ZE15FJ-d30
ZE15FJ-d30
系列码
ZE15FJ
ZE15FJ
类型
单衬型·方法兰型
单衬型·方法兰型
固定座材质
SS400
固定座表面处理
镀镍
衬套材质
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
密封圈
无
无
d
30
30
mm
d公差
+0.041/0
+0.041/0
mm
D
45
45
mm
D公差
0/-0.025
0/-0.025
mm
L
68
68
mm
B
51
51
mm
V
10
10
mm
H
74
74
mm
T
10
10
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
11.0
11.0
mm
e
6.2
6.2
mm
P.C.D.
60
60
mm
W
58
58
mm
A
35
35
mm
F
49
49
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型