ZE10HA-50
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze10.prj},{NB=ZE10HA-50},{SC=ZE10HA},{TYPE=Taper hole shape },{MAT=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{SPEC=50},{T=8},{T1=0/-0.1},{D=50.2},{DD1=0.2/0.1},{D1=100},{PCD=75},{NH=4},{FB=M6},{D11=0.0},{D12=0.0},{E=0.0},{A=4.0},{B=0.6},{INFOTEXT=website},{MM=6.6},{MM1=12.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE10 - Oil free bushing (flange integrated oil-free copper alloy gasket)
Bill of material
ZE10HA-50
CNSORDERNO
ZE10HA-50
ZE10HA-50
sc
ZE10HA
ZE10HA
type
Taper hole shape
Taper hole shape
mat
High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant
Specifications
50
50
T
8
8
mm
Tolerance T
0/-0.1
mm
D
50.2
50.2
mm
Tolerance D
0.2/0.1
mm
D1
100
100
mm
P.C.D.
75
75
mm
Number of mounting holes
4
4
Flat head bolt
M6
M6
d1
0.0
0.0
mm
d2
0.0
0.0
mm
e
0.0
0.0
mm
a
4.0
4.0
mm
b
0.6
0.6
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성