ZE02BC-d12-L10
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze02-bc.prj},{NB=ZE02BC-d12-L10},{SC=ZE02BC},{TYPE=Shoulder type },{MAT=Special bronze },{DI=E7},{ID=r6},{HE=-30℃~150℃},{DD=12},{IDT=+0.050/+0.032},{L=10},{D=18},{ODT=+0.041/+0.028},{WALL=3},{H=25},{T=3},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE02 - Oil free bushing (bronze casting)
Bill of material
ZE02BC-d12-L10
CNSORDERNO
ZE02BC-d12-L10
ZE02BC-d12-L10
Serial code
ZE02BC
TYPE
Shoulder type
texture of material
Special bronze
Inner diameter E7
E7
external diameter
r6
Heat resistant temperature
-30℃~150℃
dE7
12
12
mm
dE7 tolerance
+0.050/+0.032
+0.050/+0.032
mm
L
10
12
15
20
25
30
10
12
15
20
25
30
mm
Dr6
18
18
mm
Dr6 tolerance
+0.041/+0.028
+0.041/+0.028
mm
wall thickness
3
3
mm
H
25
25
mm
T
3
3
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성