ZD71BF-B35
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd71b_asmtab.prj},{NB=ZD71BF-B35},{SC=ZD71BF},{LX=normalized form},{ZTCZ=S45C},{ZTST=turn black},{DGCZ=SUJ2},{DGST=nickelage},{BCJCZ=SUS304},{GDTCZ=SUJ2},{GG=B35},{ZDXC=18},{GDTZJ=2.0},{W=40±0.1},{B=21±0.1},{L=35},{B2=14},{P=15},{MXF=M3×6},{G=17.5},{MXP=-},{C=16},{C2=3.4},{M1XF=M2×6},{C3=30},{DD1=3.5},{DD2=6.5},{B3=6.5},{H=3.5},{H2=10.9},{A1=5.0},{A2=25},{MA=3.1},{MB=3.9},{MC=7.0},{DFHC=895},{JFHCO=1170},{ZZ=0.20},{ZXPXD=5},{CBPXD=8},{INFOTEXT=website},{W1=40},{B1=21},{W2=6.0},{W3=17.0},{Q11=7.5},{Q1=15.0},{GS=2},{MM=3},{MSD=6},{PPATH=../zd71b/assemblies/zd71b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD71B - Cross Roller Slide - Standard
Bill of material
ZD71BF-B35
CNSORDERNO
ZD71BF-B35
ZD71BF-B35
Series code
ZD71BF
type
normalized form
Body material
S45C
Surface treatment of main body
turn black
Guide rail material
SUJ2
Surface treatment of guide rail
nickelage
Holder material
SUS304
Rolling body material
SUJ2
specifications
B35
B35
Maximum stroke
18
18
Rolling body diameter
2.0
2.0
mm
W
40±0.1
40±0.1
mm
B
21±0.1
21±0.1
mm
L
35
35
mm
B2
14
14
mm
P
15
15
mm
MXF
M3×6
M3×6
mm
G
17.5
17.5
mm
MxP
-
-
mm
C
16
16
mm
C2
3.4
3.4
mm
M1xF
M2×6
M2×6
mm
C3
30
30
mm
d1
3.5
3.5
mm
d2
6.5
6.5
mm
B3
6.5
6.5
mm
H
3.5
3.5
mm
H2
10.9
10.9
mm
A1
5.0
5.0
mm
A2
25
25
mm
MA(N·m)
3.1
3.1
MB(N·m)
3.9
3.9
MC(N·m)
7.0
7.0
Dynamic load C
895
895
N
Static load Co
1170
1170
N
conduct oneself with dignity
0.20
0.20
KG
Center parallelism
5
μm
Side parallelism
8
μm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성