피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZD68AB-40-60
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd68ab_asmtab.prj},{NB=ZD68AB-40-60},{SC=ZD68AB},{LX=Micrometer feed type},{CDFX=X axis},{ZC=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{GG=40},{ZXGD=60},{SS=40x40},{YDL=±6°},{DQL=≈35},{ZZ=3},{ZL=0.13},{INFOTEXT=website},{ZX=80},{Y1=137.0},{Y2=147.0},{ZX1=20.5},{Y11=139.0},{ZX2=32},{C=6.5},{T=3.5},{S=2.5},{H=20},{PPATH=../zd68ab/assemblies/zd68ab_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD68AB - X-axis cross roller sliding table · precision micro split drive type
Bill of material
ZD68AB-40-60
CNSORDERNO
ZD68AB-40-60
ZD68AB-40-60
Series code
ZD68AB
type
Micrometer feed type
Driving direction
X axis
texture of material
aluminium alloy
surface treatment
Black anodizing
Specifications
40
40
Center height
60
60
mm
Platform size
40x40
40x40
mm
Amount of movement
±6°
±6°
Minimum reading
≈35
≈35
load
3
3
Kgf
weight
0.13
0.13
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성