ZD65DB-25
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd65db_asmtab.prj},{NB=ZD65DB-25},{SC=ZD65DB},{LX=Knob feed type (round)},{ZC=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{GG=25},{SS=Ø25},{PXL=0.05},{XC=360°},{LRL=29.4},{LRV=9.8},{DQL=5°},{ZL=0.02},{FJ=BM01AF-M2-L5},{INFOTEXT=website},{H1=7.5},{ZX1=18},{T=2.4},{C=4.5},{S=5.5},{D1=12.0},{S1=2.5},{D2=5},{C1=9.0},{ZX2=2.5},{Y2=5.0},{PPATH=../zd65db/assemblies/zd65db_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD65DB - Round rotary sliding table · precision knob driven type
Bill of material
ZD65DB-25
CNSORDERNO
ZD65DB-25
ZD65DB-25
Series code
ZD65DB
type
Knob feed type (round)
texture of material
aluminium alloy
surface treatment
Black anodizing
Specifications
25
25
Platform size
Ø25
Ø25
mm
Eccentricity
0.05
mm
trip
360°
mm
Load resistance (horizontal)
29.4
29.4
N
Load resistance (vertical)
9.8
9.8
N
Minimum reading of ruler scale
5°
5°
weight
0.02
0.02
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성