您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZD52HR-25
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd52hr_asmtab.prj},{NB=ZD52HR-25},{SC=ZD52HR},{TYPE=Precision feed screw drive type},{TD=Z axis},{TM=copper alloy},{ST=Black fluororesin},{S=25},{PS=25X25},{TRIP=±3},{MR=0.1},{XNXZ=0.5},{WYJD=30},{LOAD=1.0},{BW=0.09},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd52hr/assemblies/zd52hr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD52HR - 燕尾槽式滑台-Z轴-进给丝杆驱动型(精密型)
明细表
ZD52HR-25
型号
ZD52HR-25
ZD52HR-25
系列码
ZD52HR
类型
进给丝杠驱动型
传动方向
Z轴
材质
铜合金
表面处理
黑色氟树脂
规格
25
25
滑台面
25X25
25X25
mm
行程
±3
±3
mm
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
位移精度
30
μm
承重
1.0
1.0
kgf
自重
0.09
0.09
kg
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型