ZD52GB-L80
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd52gb_asmtab.prj},{NB=ZD52GB-L80},{SC=ZD52GB},{TYPE=Long stroke rack and pinion drive type},{TD=Z axis},{TM=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{L=80},{L1=80},{PS=30×50},{N=6},{G=15.0},{TRIP=±30},{MR=0.1},{TK=18},{LOAD=1.5},{BW=0.15},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd52gb/assemblies/zd52gb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD52GB - Z-axis dovetail groove sliding table long stroke gear rack drive type
Bill of material
ZD52GB-L80
CNSORDERNO
ZD52GB-L80
ZD52GB-L80
Serial code
ZD52GB
TYPE
Long stroke rack and pinion drive type
Transmission direction
Z axis
texture of material
aluminium alloy
surface treatment
Black anodizing
L
80
80
mm
Slide surface
30×50
mm
trip
±30
±30
mm
Minimum reading of scale
0.1
mm
The movement of the knob by one turn
18
mm
load
1.5
kgf
Body weight
0.15
0.15
kg
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성