ZD52FB-L200
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd52fb_asmtab.prj},{NB=ZD52FB-L200},{SC=ZD52FB},{TYPE=Standard long travel tooth profile},{TD=Z axis},{TM=(Main body) Aluminum alloy (rack) brass},{ST=Black anodizing},{L=200},{L1=150},{A=8},{B=43},{C=30},{G=25.0},{NF=2X75},{N=2},{F=75},{TRIP=±80},{MR=0.1},{TK=18},{LOAD=2.5},{BW=0.60},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd52fb/assemblies/zd52fb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD52FB - 燕尾槽式滑台-Z轴-长行程齿轮齿条驱动型(标准型)
明细表
ZD52FB-L200
型号
ZD52FB-L200
ZD52FB-L200
系列码
ZD52FB
类型
长行程齿轮齿条驱动型
传动方向
Z轴
材质
(主体)铝合金(齿条)黄铜
表面处理
黑色阳极氧化处理
L
200
200
mm
L1
150
150
mm
a
8
8
mm
b
43
43
mm
c
30
30
mm
行程
±80
±80
mm
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
旋钮旋转1圈移动量
18
mm
承重
2.5
kgf
自重
0.60
0.60
kg
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型