??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCC01 - Wiring tube
Bill of material
ZCC01-d32-L80
code
ZCC01
Types of
Wiring tube
Base material
A6061
Wiring pipe material
A6063
Pipe guard material
PVC
Base surface treatment
Anodizing
Wiring pipe surface treatment
Anodizing
Pipe guard surface treatment
no
d
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
D
mm
D1
mm
D2
mm
D1-gas source processing component
mm
d2
6 mm
d3
4.5 mm
d4
8 mm
F
20 mm
K
50 mm
M
M4 mm
P.C.D
mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей