??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZCC01 - 布线管
明细表
ZCC01-d32-L80
代码
ZCC01
类型
布线管
底座材质
A6061
布线管材质
A6063
管护口材质
PVC
底座表面处理
阳极氧化
布线管表面处理
阳极氧化
管护口表面处理
d
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
D
mm
D1
mm
D2
mm
D1-气源处理元件
mm
d2
6 mm
d3
4.5 mm
d4
8 mm
F
20 mm
K
50 mm
M
M4 mm
P.C.D
mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型