ZC8SE0.5-20-2-H4-W0
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/zc8se_sf_sn_su-zdx.prj},{NB=ZC8SE0.5-20-2-H4-W0},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{MM=0.5},{Z=20},{B=2},{SHS=H},{D=4},{W=0},{C=0},{KC=},{TPC=},{CTHS=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=chilun_zdx/chilun_zcz_assembiles/chilun_zcz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZC8SE-ZDX - Spur gear, tooth width and hub designated type
Bill of material
ZC8SE0.5-20-2-H4-W0
Bestellnummer
ZC8SE0.5-20-2-H4-W0
Type
ZC8SE
Material of Pulley
S:S45C
SU:SUS303
S:S45C
SU:SUS303
Surface Treatment
E:nothing
F:Blackening
N:Electroless Nickel Plating
E:nothing
F:Blackening
N:Electroless Nickel Plating
heat treatment
nothing
nothing
Tooth surface hardness
<HB190
pressure angle
20°
Accuracy class
GB/T10095-2008 Level 8
parts
Blackened Kimi screw
m
0.5
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.5
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Z
20
24
25
26
30
32
36
40
48
50
60
70
80
100
20
24
25
26
30
32
36
40
48
50
60
70
80
100
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
Shaft hole specification
H:Round Hole
P:Round Hole + Tap
H:Round Hole
P:Round Hole + Tap
D
mm
값 입력 D
mm
cm
inch
ft
확인
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
C
0
0
mm
d
10.0
mm
da
11.000
mm
df
8.75
mm
Lateral clearance
0~0.1
mm
increase threaded hole
Not applicable
Not applicable
Change threaded hole size
Not applicable
Not applicable
Changed threaded hole size
0.000
0.000
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성