??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZC8-ZCG8-1.0m - 直齿齿轮-模数1.0
明细表
ZC8SE1.0-12-10-K-H6
型号
ZC8SE1.0-12-10-K-H6
系列码
ZC8SE
材质
表面处理
热处理
齿面硬度
<HB190
压力角
20°
精度等级
GB/T10095-2008 8级
配件
发黑基米螺钉
m模数
1.0
Z齿数
B齿宽
mm
形状
轴孔规格
DH7轴孔直径
mm
输入参数值: DH7
DH7轴孔直径
mm
cm
inch
ft
d基准圆直径
12.0 mm
da齿顶圆直径
14.0 mm
df齿根圆直径
9.5 mm
C轮毂直径
14.0 mm
L
30 mm
L1
20.0 mm
L2
5 mm
M螺纹
M4
容许转矩(N.m) 弯曲强度S45C
2.47
容许转矩(N.m) 齿面强度S45C
0.12
侧隙
0.08~0.18 mm
增加螺纹孔
变更螺纹孔尺寸
改变后螺纹尺寸
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型