카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
AMS 4B Zusatzabstreifer ZBV 25
SCHNEEBERGER
Measuring systems
MONORAIL AMS
AMS 4B
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/messsysteme/monorail_ams/ams_4b/accessories/asm_4b_zbn_zbv.prj},{NB=AMS 4B Zusatzabstreifer ZBV1-25},{IDNR=},{TYP=ZBV},{BG=25},{A=36.000},{B=70.000},{B1=23.000},{B2=23.500},{J=30.500},{J1=22.700},{L=89.300},{L1=45.000},{L2=40.000},{L6=64.300},{N=57.000},{E=8.000},{F=6.800},{F1=7.000},{F2=11.000},{F3=11.000},{DK=4.800},{G=9.000},{G1=8.000},{G2=14.000},{M1=5.500},{M3=5.500},{M4=6.000},{D1=6.000},{D2=6.000},{O=7.000},{P=11.000},{T=12.500},{FB2=15.000},{FB3=9.300},{FH1=22.700},{FH2=15.000},{FST=11.500},{FF1=0.500},{FF2=1.000},{V=30.000},{V1=10.500},{LX=2.600},{R1=7.500},{R2=4.500},{S=5.500},{SCH=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
ZBV - Monorail AMS 4B
Bill of material
AMS 4B Zusatzabstreifer ZBV 25
Type
ZBV 25
ZBV 25
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성