??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZBE03_04 - 横移抓取机构安装板,Y轴移载,宽幅型
明细表
ZBE03-13-14-L105-T12-LC
代码
类型
单导轨型·宽幅型
国标材质
相当材质
表面处理
背面适用导轨高度H
mm
正面适用导轨高度H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
T
mm
开槽方向
G
62 mm
B
20 mm
C
15 mm
K
27 mm
d1
3.5 mm
dd2
6 mm
h
6 mm
a1
14.1 mm
a2
4 mm
a3
10 mm
a4
6 mm
适用怡合达浮动接头型号
WHC31-M6-1.0-L6
背面安装适用怡合达导轨系列
IAC系列
N
3 mm
WR
24 mm
P
40 mm
E
12 mm
M
M4 mm
M1
4 mm
有效行程(参考)
0~40
正面安装适用怡合达导轨系列
IAJ系列
网址
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型