??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZBE01_02 - 横移抓取机构安装板 Y轴移载
明细表
ZBE01-13-L105-T10-LC-10
代码
规格
单导轨型
国标材质
相当材质
表面处理
背面适用导轨规格
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
T
mm
开槽方向
mm
正面适用导轨规格
mm
G
62 mm
B
20 mm
C
15 mm
K
27 mm
d1
3.5 mm
dd2
6 mm
h
5.4 mm
a1
14.1 mm
a2
4 mm
a2
10 mm
a4
6 mm
适用怡合达浮动接头型号
WHC31-M6-1.0-L6
背面安装适用怡合达导轨系列
IAC系列
N
5
V
9 mm
P
20 mm
E
12 mm
M
M3 mm
有效行程(参考)
0~40
正面安装适用怡合达导轨系列
IAC系列
网址
链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型