ZBC22-50-S-100-U-A-5-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B4-small parts pick and place unit
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b4/zbc22.prj},{NB=ZBC22-50-S-100-U-A-5-N},{CODE=ZBC22},{TYPE=U-shaped high-speed transfer PPU},{FX=XZ axis},{FS=servo motor},{SPE=50},{PP=S},{SC=U},{LJFS=A},{XH=N},{LINK=webxxx},{PPATH=zbc22/assem/zbc22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZBC22 - U-shaped high-speed transfer PPU
Bill of material
ZBC22-50-S-100-U-A-5-N
code
ZBC22
type
U-shaped high-speed transfer PPU
Transfer direction
XZ axis
Drive method
servo motor
Specification
50
75
100
50
75
100
Motor selection (suitable for servo brand)
S (Panasonic)
S (Panasonic)
Motor selection (motor power)
100
W
Motor selection (brake form)
U (without brake)
V (with brake)
U (without brake)
V (with brake)
Reducer connection method
A(General)
B(Corner)
A(General)
B(Corner)
Reduction ratio
5
output signal
N(NPN)
P(PNP)
N(NPN)
P(PNP)
Maximum linear travel of X axis
50
mm
Z axis travel
41.0
mm
Z axis travel (Za)
12
mm
Repeatability
±0.05
mm
Minimum cycle time
0.6
s
Maximum torque
1.00
N/m
Maximum load
0.8
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성