??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZBC22 - U型高速移载PPU
明细表
ZBC22-50-S-100-U-A-5-N
型号
ZBC22
类型
U型高速移载PPU
移载方向
XZ轴
驱动方式
伺服电机
规格
电机选择(适配伺服品牌)
电机选择(电机功率)
100 W
电机选择(刹车形式)
减速机连接方式
减速比
5
输出信号
X轴最大直线行程
50 mm
Z轴行程
41.0 mm
Z轴行程(Za)
12 mm
重复定位精度
±0.05 mm
最小循环时间
0.6 s
最大扭矩
1.00 N/m
最大负载
0.8 kg
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型