??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZBC07 - 横移带旋转机械手.安装组件
明细表
ZBC07-L-H150-X65-Z35-θ60
代码
ZBC07
类型
横移机械手/可旋转型
安装组件
移载方向
X/Z/θ轴
驱动方式
气动
安装位置
H初始高度 最小单位10
mm
输入参数值: H
H初始高度 最小单位10
mm
cm
inch
ft
X轴行程
mm
Z轴行程
35 mm
旋转角度 θ°
xz
[60:120/5]
配置
重复位置精度
+0.02/-0.02
循环时间(S)
2
工作气压(Mpa)
0.4~0.6
负载(g)
800(max)
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型