ZE35BA-18
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze35ba.prj},{NB=ZE35BA-18},{SC=ZE35BA},{TYPE=Thrust spacer},{MT1=SPCC},{MT2=Bronze powder},{MT3=polytetrafluoroethylene(PTFE)},{ST=tinning},{WD=-200~280℃},{SPE=18},{T=1.5},{D=20},{DD=36},{D1=3.0},{PCD=28},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZB35BA - Thrust spacer
Bill of material
ZE35BA-18
CNSORDERNO
ZE35BA-18
ZE35BA-18
Serial code
ZE35BA
type
Thrust spacer
material(base)
SPCC
material(middle)
Bronze powder
material(surface)
polytetrafluoroethylene(PTFE)
surface treatment
tinning
Heat-resistant temperature
-200~280℃
specification
18
18
T
1.5
1.5
mm
d
20
20
mm
D
36
36
mm
Mounting holes d1
3.0
3.0
mm
d1 tolerance
+0.375~+0.125
+0.375~+0.125
mm
Mounting holes P.C.D
28
28
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성