??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
ZB0070 - Seilzug-NOT-HALT-Schalter
Bill of material
ZB0070
Produktfoto
Kurzbeschreibung
ZB0070: Seilzug-NOT-HALT-Schalter; Sprungkontakt; Max. Schaltspannung: 240 V; Sc
Langbeschreibung
Seilzug-NOT-HALT-Schalter; Sprungkontakt; Max. Schaltspannung: 240 V; Schaltvermögen: 720 VA; Thermischer Strom: 10 A; Anschlussklemmen
Bestellnummer
ZB0070
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Rope Switch DH LED 110V AC V4A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K6
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型