??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
ZB0052 - Arrêt d'urgence à câble
Nomenclature
ZB0052
Produktfoto
Kurzbeschreibung
ZB0052: Arrêt d'urgence à câble; contact à rupture brusque; tension de commutati
Langbeschreibung
Arrêt d'urgence à câble; contact à rupture brusque; tension de commutation max.: 240 V; puissance de commutation: 720 VA; courant thermique: 10 A; Bornes de raccordement
Bestellnummer
ZB0052
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
Rope Switch LH LED 24V DC
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K6
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés