??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descrição:
ZB - Miniature Vacuum Unit/Single Unit
Lista de peças
ZB0010-J15L-C2
Nozzle nomainal size
Body type
Exhaust type
Combination of supply valve and release valve
Rated voltage
Supply valve/Release valve electrical entry
Manual override
Pressure sensor/vacuum pressure switch specification
Connector lead wire for vacuum pressure switch
Vacuum(V) port
Option
Thread on/off
A
4.1 mm
B
78.5 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD