??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAZ01_13 - Positioning column
Bill of material
ZAZ03-M5-H3
CODE
TYPE
No lock type
TYPE
Load
The main material
THA
Body hardness
29~35HRC
Body surface treatment
mm
Pin material
Pin hardness
Pin surface treatment
Spring material
SWP-B
proper temperature
-30~80℃
M
mm
H
mm
d
2.0 mm
L
mm
L1
mm
S
1.5 mm
Load¡ê¡§N¡ê?/min
mm
Load (N)/max
mm
webink
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей