??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAY05_16 - 分度销/嵌入式精密型.复位型/自锁型/粗牙
明细表
ZAY06-M10
代码
类型
嵌入式精密型
类型
螺纹
粗牙
载荷
旋钮材质
SUS304
主体材质
SUS304
销材质
SUS304
弹簧材质
SUS304-WPB
M
mm
螺距(粗牙)
1.50
Ph7
12 mm
Ph7tol
0/-0.018 mm
D
18 mm
E
16.2 mm
S
5 mm
d
5 mm
L
38.0 mm
L1
10 mm
L2
5 mm
L3
3 mm
S1
14 mm
轻载
4.5 mm
轻载
7.3 mm
重载
5.7 mm
重载
11.9 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型