ZAX35-D6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zax35_36.prj},{NB=ZAX35-D6},{CODE=ZAX35},{TYPE=Embedded type, metal pin},{LOAD=Overload},{MAT1=S45C},{SUR1=Black},{MAT2=S45C},{SUR2=Black},{MAT3=SUS631J1},{UT=-30~80℃},{D=6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAX35_36 - Positioning column, embedded type
Bill of material
ZAX35-D6
code
ZAX35
ZAX35
type
Embedded type, metal pin
load
Overload
Main body material
S45C
S45C
Surface treatment of main body
Black
Black
Sales materials
S45C
S45C
PIN surface treatment
Black
Black
Spring material
SUS631J1
Use the temperature environment
-30~80℃
D
6
8
10
12
6
8
10
12
d
2.7
L
20
S
3.5
D1
8
L1
6
K
3.2
load min
10
N
load max
22
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성