ZAX32-M3-H3-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zax32_33.prj},{NB=ZAX32-M3-H3-L15},{CODE=ZAX32},{TYPE=No loose-proof type, metal pin},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS303},{HAR=20HRC~},{MAT3=SUS304},{M=3},{H=3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
zax33_34 - Stainless steel type with stroke in the positioning column
Bill of material
ZAX32-M3-H3-L15
code
ZAX32
ZAX32
type
No loose-proof type, metal pin
Load
Light load
Light load
Main body material
SUS303
Sales materials
SUS303
Pin hardness
20HRC~
Spring material
SUS304
M
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
H
3
3
L
15
L1
15
d
1.0
S
1
underloading min
0.3
0.3
N
underloading max
2
2
N
heavy load min
0.0
0.0
N
heavy load max
0.0
0.0
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성